发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lithon/products/e509ddc9-f46d-4b95-8609-4c630bab1a17
主页
类别
建筑材料
铺筑材料和石头
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
在以下地区不可用: 美国
Lithonplus
关注
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
There is a German and French product description. Please change the language for this information.
下载
规格
规格
Formats (length x width):
75 x 37,5 cm
75 x 75 cm
There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
技术规格
技术规格
唯一参考
rupal_system-12_5_10cm
产品系列
flooring
产品组合
Pavement
类型
建筑材料材料
发布日期
2019-01-11
版本号
1
深度 (mm)
100
链接
链接
产品网址
https://www.lithon.de/oeffentlicher-raum/produkte/platten/rupal
安装说明
https://www.lithon.de/mein-zuhause/service/verlegehinweise/pflastersteine-verlegen
指导视频
https://www.lithon.de/mediathek/filme-videos
技术说明
https://www.lithon.de/mediathek/broschueren-kataloge
投标信息
https://www.lithon.de/mediathek/ausschreibungstexte
相关
相关
主材料
混凝土
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 铺筑材料和石头
IFC 分类
Floor
UNSPSC 名称
Paving blocks
UNSPSC 代码
30171701
Uniclass 2015 代码
Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 说明
Concrete paving blocks
CSI MasterFormat 2014 代码
32 13 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Concrete Paving
OmniClass 编号
23-11 21 00
OmniClass 标题
Pavements
CSI UniFormat II 代码
B1010
CSI UniFormat II 标题
Floor Construction
发售地区
欧洲
奥地利
德国
法国
波兰
瑞士
类似产品
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
下载
DITON
ROAD CURB
下载
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
下载
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
下载
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
下载
Tile Tech Pavers
Plant-Tray™ Modular Green Roof
下载