发布您的产品
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    规格
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    技术规格
    • 唯一参考Mollis-chandelier
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Mollis
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1160
    • 宽度 (mm)1250
    • 深度 (mm)1250
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)5.82
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps