发布您的产品
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
Panel light IP65
规格
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
技术规格
  • 唯一参考HI-PANEL-9945
  • 产品系列HIGH IP RATE FIXTURE
  • 产品组METALMEK INDOOR
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)24
  • 宽度 (mm)599
  • 深度 (mm)599
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚碳酸酯
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)7.5
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D50
  • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL