发布您的产品
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
规格
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技术规格
  • 唯一参考PISA
  • 产品系列SPOTLIGHTS
  • 产品组METALMEK INDOOR
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)108
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.6
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D50
  • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL