发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
midmark/products/880a8a49-c289-489f-9207-1d8fdf7582b6
主页
类别
家具
家具
Synthesis® Steri-Center - 10'
可用位置 美国
Midmark
关注
Synthesis® Steri-Center - 10'
Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations
Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance
Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control
Multiple handle and panel styles
下载
规格
规格
Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
Slides – Soft close full-extension ball-bearing and secured to a steel foundation
Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
技术规格
技术规格
唯一参考
midmark-synthesis-steri-center-10
产品系列
Dental Equipment
产品组
Synthesis® Cabinetry
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-12-11
版本号
1
宽度 (inch)
120
深度 (inch)
25
链接
链接
产品网址
https://www.midmark.com/dental/products/cabinetry/sterilization-cabinetry/detail/synthesis-steri-center#
安装说明
https://www.midmark.com/docs/librariesprovider2/pdfs/003-2809-00.pdf?sfvrsn=4
指导视频
https://youtu.be/O3T0_QVvE2Q
相关
相关
主材料
木头
次要材料
钣金
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 家具
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 70.74
CSI MasterFormat 2014 标题
Dental Casework
OmniClass 编号
23-25 17 13
OmniClass 标题
Dental Equipment
发售地区
北美
美国
类似产品
Midmark
Synthesis® - Wall Hung Full Tall Cabinetry
下载
Midmark
Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H
下载
Midmark
Synthesis® Side Station - O1
下载
Midmark
Synthesis® Treatment Station - TS4 - 45" H
下载
Midmark
Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H
下载
Midmark
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多