发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
主页
类别
管道
排水系统
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
供应地区: 美国
MIFAB
关注
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
下载
规格
规格
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
技术规格
技术规格
唯一参考
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
产品系列
Cleanouts
产品组合
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-02-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
安装说明
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
技术说明
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 标题
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass 编号
23-11 21 21 17
OmniClass 标题
Cleanouts
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
下载
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
下载
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
下载
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
下载