发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
mifab/products/4733597e-a333-4e82-9cdf-f96fd8a60ba0
主页
类别
管道
排水系统
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
可用位置 美国
MIFAB
关注
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB® C1450-S Series line cleanout plug with blind tapping and 7” x 7” square, smooth nickel bronze access panel with allen key screws and anchor frame with mounting lugs.
下载
规格
规格
SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
技术规格
技术规格
唯一参考
c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
产品系列
Cleanouts
产品组
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-02-26
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.mifab.com/products/c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel/
安装说明
https://www.mifab.com/products/c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel/
技术说明
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1450-s.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_67
Uniclass 2015 说明
Plumbing
CSI MasterFormat 2014 代码
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 标题
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass 编号
23-11 21 21 17
OmniClass 标题
Cleanouts
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
美国
类似产品
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
下载
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
26
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
20
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多