发布您的产品
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

MIFAB® FS1930-FL Series 12” x 12” x 8” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
规格
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
技术规格
  • 唯一参考floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • 产品系列Floor Sinks
  • 产品组Stainless Steel Floor Sinks
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-02-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 说明Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Drains
  • OmniClass 编号23-31 27 00
  • OmniClass 标题Floor Drains
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

发售地区

北美
美国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)