发布您的产品
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
规格
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
技术规格
  • 唯一参考mi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • 产品系列Trap Seal Primers
  • 产品组合Other
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2021-02-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统

发售地区

北美
美国