发布您的产品
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
规格
  • SKUs: R152, R153, R154
技术规格
  • 唯一参考r150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • 产品系列Drains
  • 产品组Roof Drains » Other Roof Drains
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2021-05-14
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC 代码30151605
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 说明Green roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Drains
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

北美
美国
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)