System SOLIS ML-92 Louvres
Application: The SOLIS ML-92 system by Morad is designed as a screen for technical equipment, such as air conditioning units or fans, while providing a modern facade appearance. Thanks to its construction, it enables effective air circulation and sun control, contributing to improved thermal comfort inside buildings.
Construction and technical parameters:
Louvre shape: "Z"-shaped profile
Louvre spacing: 92 mm
Visual cross-section: 73%
Free area: 37%
Maximum sub-structure span: 1200 mm for 600 Pa load
Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order
The "Z"-shaped louvres provide a modern appearance and an optimal balance between light transmission and privacy. This makes the ML-92 system well suited to a variety of architectural projects, combining functionality with aesthetics.
Mounting: The SOLIS ML-92 system features simple and fast installation thanks to dedicated mounting brackets. Louvres can be installed both vertically and horizontally, depending on project requirements. The system's flexibility allows it to be adapted to various structural and aesthetic solutions.
Colours: Aluminium profiles available in the full RAL colour palette, in raw or anodised finish, allowing the system to be matched to individual project aesthetics. High-quality surface finishing ensures durability and weather resistance.
Application in construction: The SOLIS ML-92 system is used in commercial, industrial and public buildings, where combining functionality with modern design matters. Thanks to high-quality materials and precise workmanship, this system enhances the functional and aesthetic value of buildings while providing effective protection and ventilation for screened equipment.
Additional information and detailed technical data are available on the manufacturer's website: Morad – Aluminium Systems
发售地区
| 欧洲 | 亚洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|
丹麦 | 中国 | 加拿大 | 利比亚 |
乌克兰 | 乌兹别克斯坦 | 古巴 | 埃及 |
俄罗斯 | 也门 | 多米尼加共和国 | 摩洛哥 |
保加利亚 | 亚美尼亚 | 巴哈马 | 突尼斯 |
克罗地亚 | 伊拉克 | 格陵兰岛 | 肯尼亚 |
冰岛 | 伊朗 | 海地 | 阿尔及利亚 |
列支敦士登 | 卡塔尔 | 牙买加 | |
匈牙利 | 叙利亚 | 美国 | |
北马其顿 | 吉尔吉斯斯坦 | ||
卢森堡 | 哈萨克斯坦 | ||
圣马力诺 | 土库曼斯坦 | ||
塞尔维亚 | 土耳其 | ||
塞浦路斯 | 塔吉克斯坦 | ||
奥兰 | 巴基斯坦 | ||
奥地利 | 格鲁吉亚 | ||
安道尔 | 沙特阿拉伯 | ||
希腊 | 科威特 | ||
德国 | 约旦 | ||
意大利 | 蒙古 | ||
拉脱维亚 | 阿塞拜疆 | ||
挪威 | 阿富汗 | ||
捷克共和国 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
摩尔多瓦 | 阿曼 | ||
摩纳哥 | |||
斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | |||
斯瓦尔巴特群岛 | |||
格恩西岛 | |||
梵蒂冈 | |||
比利时 | |||
法国 | |||
法罗群岛 | |||
波兰 | |||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||
泽西岛 | |||
爱尔兰 | |||
爱沙尼亚 | |||
瑞典 | |||
瑞士 | |||
白俄罗斯 | |||
直布罗陀 | |||
立陶宛 | |||
罗马尼亚 | |||
芬兰 | |||
英国 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 | |||
阿尔巴尼亚 | |||
马恩岛 | |||
马耳他 | |||
黑山 |