For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The SL70 is a monumentally sized, thermally broken aluminum folding panel system designed to provide an opening glass wall or storefront up to 39' (12 mm) wide.
It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more. The running post design provides extra stability. An option for swing entry/exit panel(s) is available; note however the further panel size constraints with a swing panel hinged from a pair(s) of folding panels. Units can be either inward or outward opening. SL70 for all panel sizes and configurations is Florida statewide approved with Product Approval number FL35025. The system has been tested by an independent acoustic lab to achieve STC (Rw) 43 and OITC 35 with an STC 48 insulated laminated glass.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |