发布您的产品
QF Ball Joint
QF Ball Joint

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    规格
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    技术规格
    • 唯一参考en-qf-ball-joint
    • 产品系列QF Ducting
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-06-07
    • 版本号1
    相关
    • 主材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
    • IFC 分类风管管件
    • ETIM 代码EG015540
    • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_65_25
    • Uniclass 2015 说明Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Duct Fittings
    • OmniClass 编号23-33 49 00
    • OmniClass 标题HVAC Ductwork

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲
    丹麦
    不丹
    乌干达
    东帝汶
    乌克兰
    中国
    佛得角
    关岛
    保加利亚
    以色列
    冈比亚
    北马里亚纳群岛
    克罗地亚
    卡塔尔
    几内亚
    图瓦卢
    冰岛
    印度
    几内亚比索
    基里巴斯
    列支敦士登
    印度尼西亚
    加纳
    密克罗尼西亚联邦
    匈牙利
    台湾
    加蓬
    巴布亚新几内亚
    卢森堡
    土耳其
    南非
    帛琉
    圣马力诺
    圣诞岛
    博茨瓦纳
    库克群岛
    塞浦路斯
    大韓
    卢旺达
    所罗门群岛
    奥兰
    孟加拉国
    吉布提
    托克劳
    奥地利
    尼泊尔
    喀麦隆
    斐济
    安道尔
    巴勒斯坦
    圣多美和普林西比
    新喀里多尼亚
    希腊
    巴基斯坦
    圣赫勒拿岛
    新西兰
    德国
    巴林
    坦桑尼亚
    汤加
    意大利
    文莱达鲁萨兰国
    埃及
    法属波利尼西亚
    拉脱维亚
    斯里兰卡
    埃塞俄比亚
    澳大利亚
    挪威
    新加坡
    塞内加尔
    瑙鲁
    捷克共和国
    日本
    塞拉利昂
    瓦利斯和富圖納群島