发布您的产品
SSAA Slide Gate Manual

SSAA Slide Gate Manual

Hand-operated knife gate.
Manufactured from galvanised sheet metal 0.9 to 2.0 mm.
Overall height 130 mm.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SSAA Galv 250QF

规格
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,168210004736‍
    100Galv1,368210004737‍
    125Galv1,688210004738‍
    140Galv1,798210004739‍
    150Galv2,018210004740‍
    160Galv2,218210004741‍
    180Galv2,558210004742‍
    200Galv2,878210004743‍
    225Galv2,358210004744‍
    250Galv3,98210004745‍
    300Galv6,058210004746‍
    315Galv14,028210004747‍
    350Galv17,068210004748‍
    400Galv22,918210004749‍
技术规格
  • 唯一参考en-ssaa-slide-gate-manual
  • 产品系列QF Ducting
  • 产品组合Dampers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-06-07
  • 版本号1
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • IFC 分类风管管件
  • ETIM 代码EG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 说明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Duct Fittings
  • OmniClass 编号23-33 49 00
  • OmniClass 标题HVAC Ductwork

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲