发布您的产品
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 星(最高 5 星)4.7(11 评价)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_duo_dv2
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合Duo DV 2
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1279
    • 宽度 (mm)470
    • 深度 (mm)365
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)120
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 说明Fireplace hearths
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙