发布您的产品
Nordpeis Genève P High
Nordpeis Genève P High
    Nordpeis

    Nordpeis Genève P High

    Tall and elegant – the Genève P High is both an eye-catching centrepiece and a great room divider. This floor-to-ceiling unit has an elevated firebox insert, with glass panels on three sides, thereby ensuring maximum views of the flames. If you are looking for a fireplace with heat-storage properties, you can combine this model with heat-storing Powerstone™ elements. These will retain the heat long after the fire has gone out, so you can wake up to a warmer home, even on cold winter mornings.

    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_geneve_p_high_fireplace
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合Genève
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2380
    • 宽度 (mm)464
    • 深度 (mm)927
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)473
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙