发布您的产品
Nordpeis Helsinki Fireplace
Nordpeis

Nordpeis Helsinki Fireplace

Nordpeis Helsinki is a stylish heat-retaining fireplace, providing long and pleasant heat emission up to 21 hours. The core is comprised of heat-retaining PowerStone™, and the smoke is led through channels also made of PowerStone™, capturing the heat and optimizing the energy from the firewood. Helsinki is custom made to withstand the weight of a chimney with direct ventilation (DV). It has an integrated firewall, meaning it can be placed directly against a combustible wall.

技术规格
  • 唯一参考nordpeis_helsinki_fireplace
  • 产品系列Fireplaces
  • 产品组合Helsinki
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-08-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1600
  • 宽度 (mm)680
  • 深度 (mm)559
相关
  • 主材料混凝土
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)660
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
  • IFC 分类小型供暖器
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 说明Fireplace hearths
  • OmniClass 编号23-19 17 00
  • OmniClass 标题Fireplaces

发售地区

欧洲
奥地利
德国
意大利
挪威
法国
瑞典
芬兰
葡萄牙
西班牙