发布您的产品
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 星(最高 5 星)4.9(8 评价)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_lisboa
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合Lisboa
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1630
    • 宽度 (mm)413
    • 深度 (mm)452
    相关
    • 主材料混凝土
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)121
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 说明Fireplace hearths
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙