发布您的产品
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 星(最高 5 星)4.9(9 评价)

    The Nordpeis Praha is a simple yet stylish fireplace. The fireplace provides a view of the fire from three sides, with an additional, decorative firewood store at the front, completing the look in all its simplicity. The Praha model includes an integrated firewall that allows it to be placed directly against any wall – even if it’s flammable. You can also choose to add an extra element on top, if you would like to convert it into a ceiling-high fireplace.

    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_praha_fireplace
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合Praha
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1750
    • 宽度 (mm)554
    • 深度 (mm)463
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)253
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙