发布您的产品
Nordpeis Quadro 2 Stove
Nordpeis Quadro 2 Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Quadro 2 Stove

    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes.

    Quadro 2 is an exclusive stove with good view of the flames that takes up little space in the room. The smooth surface gives a sense of quality and simple elegance.

    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_quadro_basic2
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合Quadro Basic 2
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1240
    • 宽度 (mm)545
    • 深度 (mm)440
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)113
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 说明Fireplace hearths
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙