发布您的产品
Nordpeis YoU Pedestal Stove
Nordpeis YoU Pedestal Stove
Nordpeis YoU Pedestal Stove
    Nordpeis

    Nordpeis YoU Pedestal Stove

    Looking for warmth and aesthetics in one? YoU Pedestal is an excellent option. With its tall combustion chamber, clean lines, and rounded edges, placed on a pedestal, YoU Pedestal adds a sleek design element to any interior. YoU Pedestal features practical solutions like a self-closing door and an integrated ash drawer for a comfortable firing experience. Large glass windows provide an impressive flame display despite its compact size, uniting practicality and aesthetics.

    技术规格
    • 唯一参考nordpeis_you_pedestal
    • 产品系列Fireplaces
    • 产品组合YoU
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-11-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1210
    • 宽度 (mm)410
    • 深度 (mm)410
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)120
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类小型供暖器
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 说明Fireplace hearths
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    意大利
    挪威
    法国
    瑞典
    芬兰
    葡萄牙
    西班牙