发布您的产品
Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes
Oatey

Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes

4.5 星(最高 5 星)4.5(11 评价)
Oatey® Centro II washing machine outlet box takes up less space, fitting almost anywhere for commercial and residential applications. Made of PVC, it can be mounted with the valves on the top or bottom.
技术规格
  • 唯一参考centro-wmob
  • 产品系列Supply Boxes
  • 产品组合Outlet Boxes
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-17
  • 版本号1
  • 高度 (inch)6.75
  • 宽度 (inch)10
  • 深度 (inch)3
相关
  • 主材料PVC
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道设备