发布您的产品
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    规格
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    技术规格
    • 唯一参考151339
    • 产品系列In-Wall Flush Cisterns
    • 产品组Cistern
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)760
    • 宽度 (mm)475
    • 深度 (mm)144
    相关
    • 主材料聚丙烯
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美