发布您的产品
Karisma - Black soft-touch with polished chrome
OLI

Karisma - Black soft-touch with polished chrome

The choice with character
规格
  • control plate for concealed cisterns
技术规格
  • 唯一参考641017
  • 产品系列In-Wall Flush Cisterns
  • 产品组合Control Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)146
  • 宽度 (mm)230
  • 深度 (mm)10
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
  • OmniClass 编号23-31 19 19
  • OmniClass 标题Water Closets 

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美