发布您的产品
Safety grab bar corner - G27JBS02

Safety grab bar corner - G27JBS02

Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G27JBS02

规格
  • Code AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)

    G27JBS02 836x836x72 3,88 150
    G27JBS03 1036x1036x72 150
    G27JBS21 786x936x72 3,92 150 - G27JBS02

技术规格
  • 唯一参考G27JBS02
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)836
  • 宽度 (mm)836
  • 深度 (mm)72
相关
  • 主材料
  • 次要材料乙烯基
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)3.88
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲