发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D0582
产品系列
OKYRIS
产品组
Basin Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
159
宽度 (mm)
48
深度 (mm)
160
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.547
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Zurn
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
4.0
(
8
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
FontanaShowers
Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish
下载
Kohler
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
4.1
(
8
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)