发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/191c3370-a210-453e-a355-117942576bd9
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
ULYSSE - Single lever sink mixer
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
ULYSSE - Single lever sink mixer
Single lever sink mixer
下载
规格
规格
ULYSSE - Single lever sink mixer
技术规格
技术规格
唯一参考
D0797
产品系列
ULYSSE
产品组
Taps & Mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
230
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
83
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.56
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
OmniClass 编号
23-19 25 13 21 17
OmniClass 标题
Fittings
CSI UniFormat II 代码
C1030
CSI UniFormat II 标题
Fittings
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.3
(
10
)
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
5
)
下载
Roca
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
4.2
(
11
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多