发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D1113
产品系列
OLYOS
产品组
Basin Mixer
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
130
宽度 (mm)
58
深度 (mm)
132
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.683
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Zurn
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
4.0
(
8
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
FontanaShowers
Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish
下载
Kohler
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
4.1
(
8
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)