发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/03ee2f3e-c54a-474c-bac4-ef8ade14ca00
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
1 hole washbasin mixer - without drawbar or emptying
下载
规格
规格
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
技术规格
技术规格
唯一参考
D2396
产品系列
OKYRIS 2 CLINIC
产品组
Taps & Mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
70
宽度 (mm)
165
深度 (mm)
410
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
1.46
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 说明
Bathing fittings
OmniClass 编号
23-19 25 13 21 17
OmniClass 标题
Fittings
CSI UniFormat II 代码
C1030
CSI UniFormat II 标题
Fittings
发售地区
欧洲
法国
类似产品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Zurn
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
4.0
(
8
)
下载
IPS Corporation
White Powder Coated Ice Maker Outlet Box
4.4
(
8
)
下载
FontanaShowers
Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish
下载
Kohler
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
4.1
(
8
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)