发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/a3c8d2b0-8d59-4b4d-83f4-c9de6105fb57
主页
类别
卫生
镜子
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
下载
规格
规格
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
E3233
产品系列
ULYSSE
产品组
Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
400
宽度 (mm)
835
深度 (mm)
1075
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
10.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 说明
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-21 37 13 15
OmniClass 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
81
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
下载
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
下载
Roca
Luna Oval mirror with frame
4.4
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多