发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestige-paving/products/beb5ecb1-e0f6-482c-af07-534f3c5efab4
主页
类别
建筑材料
铺筑材料和石头
หินแผ่นเกรย์ เพรียทรา (Grey Pietra) [PP-TI-051]
在以下地区不可用: 美国
Prestige Paving เพรสทีจ เพวิ่ง
关注
หินแผ่นเกรย์ เพรียทรา (Grey Pietra) [PP-TI-051]
หินแผ่นบะซอลต์ เกรย์ เพรียทรา ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อสภาพอากาศ แสงแดด และสารเคมีได้ดี ป้องกันการลื่นเมื่อโดนน้ำ เหมาะกับรีสอร์ต สปา วิลล่า บ้านพักส่วนตัว
下载
规格
规格
ใช้ได้ทั้งงานปูพื้นและผนัง/ ปูสระว่ายน้ำ หรือขอบสระ
技术规格
技术规格
唯一参考
Prestige-Paving_Stone-Tile_Grey-Pietra
产品系列
Stone Tile
产品组
Floor-Wall
类型
建筑材料材料
发布日期
2021-09-24
版本号
1
高度 (mm)
25
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
300
链接
链接
产品网址
https://www.prestigepaving-th.com/basalt
相关
相关
主材料
石头
设计国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 铺筑材料和石头
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
下载
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
下载
Generic Building Materials
Gravel
下载
DITON
ROAD CURB
下载
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Earth Tone Series™
下载
Asociación HISPALYT
Clay pavers for rigid paving. ACr
5.0
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多