发布您的产品
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille

    700 - Stainless Steel Louvered Grille

    4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)

    The 700 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    规格
    • Construction Options

      • Material
        • Stainless steel
      • Models
        • Supply (710/720)
        • Return (730/735/710Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (735)
        • 3/4 in. (710/720/730/710Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (710Z)
        • 45° (730/735)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (7xxFR)
        • Filter frame (7xxFF)
        • Filter frame, fire rated (7xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
      技术规格
      • 唯一参考700-supply-return
      • 产品系列Grilles
      • 产品组Grilles
      • 类型对象(单个对象)
      • 发布日期2023-12-04
      • 版本号1
      相关
      • 主材料不锈钢
      分类
      • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
      • IFC 分类航站楼
      • ETIM 代码EC010633
      • ETIM 名称Displacement grille
      • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04_03
      • Uniclass 2015 说明Air grilles
      • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
      • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
      • OmniClass 编号23-33 49 23 13
      • OmniClass 标题Return Air Grilles

      发售地区

      北美
      伯利兹
      加拿大
      危地马拉
      古巴
      哥斯达黎加
      圣卢西亚
      圣基茨和尼维斯
      圣巴泰勒米
      圣皮埃尔和密克隆群岛
      多米尼克
      多米尼加共和国
      安圭拉
      安提瓜和巴布达
      尼加拉瓜
      巴哈马
      巴巴多斯
      巴拿马
      库拉索
      开曼群岛
      格林纳达
      格陵兰岛
      法属圣马丁
      波多黎各
      洪都拉斯
      海地
      牙买加
      特克斯和凯科斯群岛
      特立尼达和多巴哥
      瓜德罗普
      百慕大
      美国
      美属维尔京群岛
      聖文森與格瑞那丁
      英属维尔京群岛
      荷属圣马丁
      荷蘭加勒比區
      萨尔瓦多
      蒙塞拉特岛
      阿鲁巴
      马提尼克
      墨西哥