发布您的产品
F22 Series

F22 Series

Ceiling Mount Points 3 pcs M3 x 5 depth Power requirements 3.0-1.3A, 100-240V, 50-60Hz Conformances CE, FCC Class A, cCSAus Operating temperature 0 - 40°C Operating humidity 20-80% RH Storage conditions 10-90% RH Available colour Black, White Warranty 3 years standard warranty, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first) Optional 2 years, 24/7 operation warranty. Conditions apply
技术规格
  • 唯一参考F22
  • 产品系列Projectors
  • 产品组F22 Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-08-16
  • 版本号2
  • 高度 (mm)94
  • 宽度 (mm)278
  • 深度 (mm)234
相关
  • 主材料丙烯酸酯
  • 次要材料丙烯酸酯
  • 设计国家/地区挪威
  • 制造国家/地区挪威
  • 净重 (Kg)2.9
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 代码26