发布您的产品
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 星(最高 5 星)3.3(35 评价)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
技术规格
  • 唯一参考M0512
  • 产品系列Television
  • 产品组HDTV
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)940
  • 宽度 (mm)1500
  • 深度 (mm)410
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • IFC 分类装饰元素