发布您的产品
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France

    EI90 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or Promatect®-H perimeter frame
    规格
    • Maximum overall height: 4,045 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,935 mm Edge-to-edge faceting from 90 to 180° Acoustic rating of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/28/10 glazing
    技术规格
    • 唯一参考glazing-system-promat-systemglas-f1-90
    • 产品系列Glass wall
    • 产品组合Glass walls
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
    • IFC 分类墙壁

    发售地区

    北美 欧洲 南美洲 大洋洲 非洲
    圣巴泰勒米
    法国
    法属圭亚那
    新喀里多尼亚
    留尼汪
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属波利尼西亚
    马约特
    法属圣马丁
    瓦利斯和富图纳
    瓜德罗普
    马提尼克