发布您的产品
PROMATECT-LS Entrauchungsleitung 477 PROMAT DE
PROMATECT-LS Entrauchungsleitung 477 PROMAT DE
PROMATECT-LS Entrauchungsleitung 477 PROMAT DE
PROMATECT-LS Entrauchungsleitung 477 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Entrauchungsleitung 477 PROMAT DE

    Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung (MRA), 90 min

    Feuerwiderstandsfähige PROMATECT®-LS-Leitungen sind Bestandteil maschineller Entrauchungsanlagen (MRA) und verbinden innerhalb eines Gebäudes Ansaugstellen für Rauchgase untereinander oder mit der Auslassöffnung ins Freie. Sie bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen und werden dort eingesetzt, wo Geschosse, Brandabschnitte oder Bereiche mit erhöhter Brandgefahr überbrückt werden. Außerdem sind sie für den Entrauchungsfall als Zuluftleitungen nachgewiesen.

    • nachgewiesen für die höchsten Prüfanforderungen nach DIN V 18 232-6
    • Druckstufe 3 (-1500 Pa / +500 Pa bei Umgebungstemperatur)
    • Rauchgastemperaturen bis 1000 °C (entspr. ETK nach DIN 4102-2)
    • baugleich mit selbstständigen Lüftungsleitungen L 90 (Promat-Konstruktion 476)

    • baugleich mit selbstständigen Lüftungsleitungen L 90 (Promat-Konstruktion 476)

    规格
    • v4_Update: Inspektionsöffnungsverschlüsse eingefügt

      Version 2019 & 2022 + Dynamo-Skripte für 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

    技术规格
    • 唯一参考promatect-ls-entrauchungsleitung-477-promat-de
    • 产品系列Ducts
    • 产品组合ETEX DE
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2023-02-06
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路

    发售地区

    欧洲
    德国