发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
reece/products/575eef20-e487-4a4c-b657-07dd3c75812f
主页
类别
卫生
镜子
Posh Domaine 600mm x 800mm Polished Edge Mirror
在以下地区不可用: 美国
Reece
关注
Posh Domaine 600mm x 800mm Polished Edge Mirror
The Domaine range combines great design with affordable customisation. The Posh Domaine Mirror offers a functional and stylish bathroom mirror that can be installed vertically or horizontally to complement any bathroom vanity perfectly.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
2304685
产品系列
Posh
产品组
Domaine
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-05-24
版本号
1
高度 (mm)
800
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
4.8
链接
链接
产品网址
https://www.reece.com.au/product/-2304685
相关
相关
主材料
Mirror Glass
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
81
)
下载
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
下载
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.6
(
5
)