Built-In 3-Sided Electric Fireplace
The Onyx Range of premium electric fireplace heaters bring luxury to more spaces than ever before. The robust log set with Integrated Log Lighting coupled with advanced Chromalight® Plus LED system, full colour customization, WIFI control and a generous 17" glass height means this fireplace is sure to amaze with its awe-inspiring flame picture.
With no need for venting or fuel lines, the Onyx EX190 is an XL modern apartment friendly electric fireplace that can be installed in virtually any room of the house and the flexible 1, 2, or 3-Sided installation options mean you can craft the look you want in your home with a high-end modern fireplace that is as flexible in its installation as it is beautiful.
EX190 Electric Fireplace Key Features:
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |