发布您的产品
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
Reynaers - Sliding Element - CP 155
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155

    Concept Patio - CP 155 Concept Patio® 155 是一款具有卓越隔热性的推拉及提升推拉系统,旨在创造出最大的玻璃面积,并增强了舒适感。本系统可与 CS 86 系列产品完美地搭配。 新改进的 CP 155 可升级到高隔热 (HI),以便获得更好的隔热值,这使该系统更加适用于低耗能建筑。CP 155 单轨型甚至还获得了瑞士 Minergie® 组件标志。 CP 155 提供各种可能的开启解决方案,并且其小底槛解决方案方便进出。可自动开启解决方案确保了最大的舒适感。 提升推拉系统可建造尺寸极大且重量达到 400 kg 的玻璃门。它还提供了美观、简约的中截面。此外,CP 155 符合 2 级防盗性能的要求,具有安全、牢固的特点。
    技术规格
    • 唯一参考Reynaers_Concept_Patio_155
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组Sliding Elements Aluminum
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-19
    • 版本号1
    • 深度 (mm)155
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别门 - 滑动门
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 非洲 北美 南美洲