发布您的产品
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 星(最高 5 星)4.5(16 评价)
    无限的创意自由带来更多的自然光线 CW 50 是一种幕墙及屋面系统,提供无限的设计自由及最高程度的通透性。也正因如此,CW 50 可提供若干设计和玻璃安装,包括不同的技术解决方案以符合规定等级的耐火性和隔热性。 不同的设计提供适用于建筑内部及外部的各种解决方案。玻璃安装解决方案的范围从使用标准压力板到结构式玻璃安装及结构式压条解决方案。 CW 50各款型材均符合当代建筑的所有要求。就强大性能而言,本系统提供不同等级的解决方案,可安装三层玻璃,甚至适用于被动式房屋或低耗能建筑。此外,不仅 专用的开启方式可无缝衔接,例如,平开窗、上悬窗、隐藏式通风孔平开内倾窗,而且平屋面通风窗也可整合在 CW 50 的屋面应用中。
    规格
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    技术规格
    • 唯一参考reynaers-curtain-wall-cw-50
    • 产品系列Curtain Wall
    • 产品组合Curtain Wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-04-17
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)50
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    • 净重 (Kg)700
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
    • IFC 分类幕墙
    • UNSPSC 名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC 代码30151806
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015 说明Aluminium curtain wall frame sections
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Glazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass 编号23-13 33 27 11
    • OmniClass 标题Curtain Walls
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows