发布您的产品
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
    Reynaers

    Reynaers - Door - ES 50

    Eco System 50 - ES 50 ES 50系统是一款具有良好隔热性的平齐门系统,设计美观、节能高效且价格适中。各种类型的内开式门、外开式门及平齐门均可搭配 ES 50系统,并与 ES 50窗户系统完美相配。此外,装有 ES 50系统的门符合2级防盗性能的要求,具有安全、牢固的特点,适用于住宅建筑和公共设施建筑。
    技术规格
    • 唯一参考Reynaers_door_eco_system_50
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组合Windows Aluminium
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-19
    • 版本号1
    • 深度 (mm)50
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别门 - 平开门
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 非洲 北美 南美洲