发布您的产品
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 CS 77 是一款高隔热性的窗户系统,符合有关隔热性、稳定性和安全性的高要求、高标准。考虑到隔热需求,本系统的隔热值可达到 1.6 W/m²K,完全符合对标准开启窗户的要求。CS 77独特理念使其完全适用于三层玻璃, 甚至获得了瑞士 Minergie® 组件标志。 本系统的隔音性、水密性和气密性,甚至针对特定应用的防弹性和防火性等均符合最苛刻的欧洲标准。而且,CS 77 可提供不同等级的防盗性能(2级和 3级),使其成为一种无坚可催的系统。 为了与不同的建筑类型相配,本系统可提供多种美观的样式:功能型、文艺复兴型和隐扇型。 CS 77 系统是品种最齐全的解决方案,适用于所有类型的内开式和外开式窗户。丰富多元的组合搭配,以及与 CS 77 门系统、CP 130 推拉系统和 通风器的搭配,使 CS 77 完全适用于各种建筑理念,甚至可满足最高的安全要求。
    技术规格
    • 唯一参考Reynaers_window_Concept_system_77
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组Windows Aluminium
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-19
    • 版本号2
    • 深度 (mm)77
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - Single Hung Windows
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC 代码301716
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 说明Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
    • OmniClass 编号23-17 13 11 17
    • OmniClass 标题Window Frames
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows