发布您的产品
Monaco Confort Comfort height bidet with 3 holes
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
技术规格
  • 唯一参考1061540XX0202
  • 产品系列Bidets
  • 产品组Monaco Confort
  • 发布日期2024-01-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)485
  • 宽度 (mm)555
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区阿根廷
  • 制造国家/地区阿根廷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets

发售地区

南美洲