发布您的产品
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
规格
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
技术规格
  • 唯一参考1251140xx0200
  • 产品系列Toilets
  • 产品组Inspira
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)460
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区阿根廷
  • 制造国家/地区阿根廷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

南美洲