发布您的产品
MALIBU 1500x750 Bath w/ antislip base and grips
Roca

MALIBU 1500x750 Bath w/ antislip base and grips

Rectangular cast iron bath with anti-slip base and grips
技术规格
  • 唯一参考231570xx1
  • 产品系列Baths
  • 产品组Malibu
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)750
  • 深度 (mm)1500
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501