发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/23696340-d34d-47cf-bb3f-b3e227b1902c
主页
类别
卫生
浴室和SPA
TAMPA 1700x800 Bath
可用位置 美国
Roca
关注
TAMPA 1700x800 Bath
Rectangular cast iron bath with anti-slip base
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
233850xx0
产品系列
Tampa
产品组
BATHS
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-08
版本号
1
高度 (mm)
450
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
1700
链接
链接
产品网址
http://www.roca.com/catalogue/products/baths/rectangular-baths/without-whirlpool/cast-iron-baths/rectangular-cast-iron-bath-anti-slip-base-233850..0
安装说明
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={197505E0-DDB1-46EF-8304-02476FE487FA}
指导视频
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技术说明
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={9B304C47-BC93-4EB4-A174-70CA198D5B25}
相关
相关
主材料
铸铁
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC 代码
30181501
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
81
)
下载
Roca
BAIA 1800毫米挂墙式家具,搭配二个台上盆和台上面盆龙头
4.7
(
30
)