发布您的产品
BECOOL 1900x1100 Acrylic Premium hydromassage bath
Roca

BECOOL 1900x1100 Acrylic Premium hydromassage bath

4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)
Rectangular acrylic bath with Total Premium hydromassage and waste kit
技术规格
  • 唯一参考248145xx1
  • 产品系列Baths
  • 产品组BeCool
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-10-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)1100
  • 深度 (mm)1900
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501