发布您的产品
BLUES XL Corner shower tray w/ antislip base and waste kit
Roca

BLUES XL Corner shower tray w/ antislip base and waste kit

Corner steel shower tray with anti-slip base and waste kit
技术规格
  • 唯一参考2B3167xx7
  • 产品系列Shower trays
  • 产品组Blues XL
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)1000
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures