发布您的产品
BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin

Vanity FINECERAMIC® basin

技术规格
  • 唯一参考3270BAxx0
  • 产品系列Basins
  • 产品组Beyond
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)1010
  • 深度 (mm)505
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_70
  • Uniclass 2015 说明Recessed wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks