发布您的产品
Mini WB WH 450X250 MINI
Roca

Mini WB WH 450X250 MINI

Cloakroom wall-hung or vanity vitreous china basin
技术规格
  • 唯一参考327MS1xx0
  • 产品系列Basins
  • 产品组Mini
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)155
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks